I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0418 € - 4,0624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 1,0539 € - 1,0539 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | 3129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5197 € - 2,5197 € | 8145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5037 € - 1,5037 € | 16900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9934 € - 0,9934 € | 4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 10025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | 2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,1758 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1372 € - 1,1372 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9889 € - 0,9889 € | 16346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 18350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7503 € - 0,7503 € | 9555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7088 € - 0,7088 € | 10059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 18255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,883 € - 1,883 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,3817 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare