Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.
Codice Serie: SR5788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9498 € - 6,3919 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 14,0526 € - 34,3855 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 8,8714 € - 12,2425 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 8,6758 € - 11,5475 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 11,194 € - 13,8197 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 5,5164 € - 13,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 10157947 | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 23,2452 € - 56,6708 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare