Menu Ricerca

Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio

Codice articolo Essentra :

10157893

Codice articolo precedente:

HVLM-10

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 6,3919 €
20 - 39 5,8034 €
40 - 79 5,4994 €
80 + 4,9498 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

25,57 €

4 x 6,3919 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 25.4 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Capacità di carico 490.0 kg
Codice doganale 7318190090
Materiale base Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci