Menu Ricerca

Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio

Codice articolo:

HVLM-30N

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 3 52,2601 €
4 - 19 26,3781 €
20 - 39 25,0516 €
40 - 79 23,7527 €
80 + 21,1273 €
Confezione standard: 4

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

52,26 €

1 x 52,2601 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 76.0 mm
Articolazione 15°
Tipo di montaggio Incavo
Dimensioni filettatura M20 x 2.5
Capacità di carico 3260.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci