La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,22 € - 42,4666 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,6634 € - 14,0704 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,6005 € - 25,1117 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,7369 € - 14,1521 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 22,5521 € - 25,0579 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,5927 € - 36,2142 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,4804 € - 12,756 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,0507 € - 15,6119 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,9174 € - 33,2416 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 20,5569 € - 22,8411 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,0407 € - 34,4897 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,925 € - 11,0278 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,8646 € - 13,1829 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,5626 € - 32,8473 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2937 € - 12,5486 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,3436 € - 14,8263 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,1277 € - 14,5864 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,2078 € - 32,4531 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,9885 € - 22,2094 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,618 € - 40,6866 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare