Menu Ricerca

Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 Nero

Codice articolo Essentra :

10252949

Codice articolo precedente:

462406

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 23 14,4222 €
24 + 12,98 €
Confezione standard: 24

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,42 €

1 x 14,4222 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Diametro base 70.0 mm
Capacità di carico 1000.0 kg
Lunghezza perno 75.0 mm
Materiale base Nylon
Tipo base Snodo in plastica
Codice doganale 7326909890
Colore Nero
Materiale filetto completo Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci