Menu Ricerca

Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Nero

Codice articolo Essentra :

10252932

Codice articolo precedente:

462405

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 23 14,1521 €
24 + 12,7369 €
Confezione standard: 24

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,15 €

1 x 14,1521 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Diametro base 55.0 mm
Capacità di carico 600.0 kg
Materiale base Nylon
Tipo base Plain
Codice doganale 7326909890
Colore Nero
Materiale filetto completo Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci