10253052
462417
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
8 - 39 | 12,756 € |
40 + | 11,4804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Diametro base | 55.0 mm |
Diametro base | 2.165 in |
Capacità di carico | 600.0 kg |
Capacità di carico | 600.0 kg |
Lunghezza filetto | 150.0 mm |
Lunghezza filetto | 5.906 in |
Materiale base | PA |
Tipo base | Snodo in plastica |
Codice doganale | 7326909890 |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio temperato |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Materiale filetto completo | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare