Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1159 € - 25,6843 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 33,4076 € - 37,1195 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,7674 € - 13,0749 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,402 € - 16,0022 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 30,6653 € - 34,0726 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 23,1656 € - 25,7395 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 39,1755 € - 43,5283 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,5761 € - 12,8623 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,6772 € - 15,1969 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,0553 € - 14,5059 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21,703 € - 24,1145 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,4909 € - 9,4343 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,4559 € - 14,951 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,1731 € - 11,3035 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,1612 € - 13,5125 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 30,3016 € - 33,6685 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 29,938 € - 33,2644 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,8167 € - 35,3519 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 21,0709 € - 23,4121 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,98 € - 14,4222 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm