Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Premium

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Capacità di carico Diametro base Acquista
21,1737 € - 23,5263 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1000.0 kg
70.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Richiedi il lead time qui
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Richiedi il lead time qui
M16
2000.0 kg
100.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
2000.0 kg
100.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
600.0 kg
55.0 mm
38,22 € - 42,4666 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Richiedi il lead time qui
M16
1500.0 kg
70.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
2000.0 kg
100.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1500.0 kg
70.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
2000.0 kg
100.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Richiedi il lead time qui
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10252994

Fascia di prezzo
23,5263 € - 21,1737 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Nero

10253038

Fascia di prezzo
9,2042 € - 8,2838 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 Nero

10253076

Fascia di prezzo
14,5864 € - 13,1277 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Nero

10253052

Fascia di prezzo
12,756 € - 11,4804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253106

Fascia di prezzo
14,8263 € - 13,3436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10252970

Fascia di prezzo
25,0579 € - 22,5521 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253014

Fascia di prezzo
36,2142 € - 32,5927 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Nero

10252932

Fascia di prezzo
14,1521 € - 12,7369 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M24 Nero

10253021

Fascia di prezzo
42,4666 € - 38,22 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 Nero

10253069

Fascia di prezzo
12,5486 € - 11,2937 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10252987

Fascia di prezzo
25,1117 € - 22,6005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10253083

Fascia di prezzo
13,1829 € - 11,8646 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253120

Fascia di prezzo
32,8473 € - 29,5626 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10252963

Fascia di prezzo
22,8411 € - 20,5569 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253007

Fascia di prezzo
34,4897 € - 31,0407 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Nero

10253045

Fascia di prezzo
11,0278 € - 9,925 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 Nero

10252949

Fascia di prezzo
14,0704 € - 12,6634 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253113

Fascia di prezzo
32,4531 € - 29,2078 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10253090

Fascia di prezzo
15,6119 € - 14,0507 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253137

Fascia di prezzo
33,2416 € - 29,9174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain