Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Premium

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Capacità di carico Diametro base Acquista
11,451 € - 12,7233 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
13,7841 € - 15,3157 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
33,735 € - 37,4833 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,9297 € - 15,4775 € Richiedi il lead time qui
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
34,2224 € - 38,0249 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
22,2323 € - 24,7026 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
36,618 € - 40,6866 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,4513 € - 14,9459 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
19,9885 € - 22,2094 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
32,1285 € - 35,6984 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
14,0108 € - 15,5676 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Richiedi il lead time qui
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M8 60.0 mm Nero

10252901

Fascia di prezzo
12,7233 € - 11,451 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 150.0 mm Nero

10253236

Fascia di prezzo
15,3157 € - 13,7841 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10253274

Fascia di prezzo
37,4833 € - 33,735 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 75.0 mm Nero

10253151

Fascia di prezzo
15,4775 € - 13,9297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10253199

Fascia di prezzo
38,0249 € - 34,2224 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 75.0 mm Nero

10253175

Fascia di prezzo
24,7026 € - 22,2323 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 75.0 mm Nero

10253212

Fascia di prezzo
13,176 € - 11,8584 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10253250

Fascia di prezzo
34,4897 € - 31,0407 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 200.0 mm Nero

10253205

Fascia di prezzo
40,6866 € - 36,618 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 125.0 mm Nero

10253229

Fascia di prezzo
14,9459 € - 13,4513 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 200.0 mm Nero

10253267

Fascia di prezzo
34,9036 € - 31,4133 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 125.0 mm Nero

10253168

Fascia di prezzo
22,2094 € - 19,9885 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10253144

Fascia di prezzo
35,6984 € - 32,1285 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10253182

Fascia di prezzo
36,2142 € - 32,5927 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 75.0 mm Nero

10253243

Fascia di prezzo
15,5676 € - 14,0108 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 75.0 mm Nero

10252994

Fascia di prezzo
23,5263 € - 21,1737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 75.0 mm Nero

10253038

Fascia di prezzo
9,2042 € - 8,2838 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 150.0 mm Nero

10253076

Fascia di prezzo
14,5864 € - 13,1277 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 100.0 mm Nero

10253113

Fascia di prezzo
32,4531 € - 29,2078 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 75.0 mm Nero

10252949

Fascia di prezzo
14,0704 € - 12,6634 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA