Menu Ricerca

Perni di bloccaggio a sfera con tasto di azionamento - maniglia a L

In produzione

I perni di bloccaggio a sfera, ad azione singola con impugnatura a L, sono progettati per il fissaggio rapido e il bloccaggio di connessioni ripetute frequentemente. Sono dotati di un meccanismo a molla che consente un facile inserimento e una facile rimozione, garantendo al contempo una presa sicura quando sono innestati.

Il design ad azione singola prevede che l'attuatore, quando azionato, rilasci le sfere di bloccaggio. Ciò consente un disinnesto senza interruzioni, senza la necessità di attrezzature aggiuntive, mentre il rilascio ha l'effetto opposto, bloccandolo. L'impugnatura a L garantisce una presa ergonomica, migliorando l'usabilità e il controllo. Ciò rende questi pistoncini ideali per applicazioni ad alta frequenza.

Realizzati in acciaio inossidabile, garantiscono elevata resistenza alla corrosione, durabilità e affidabilità a lungo termine.

  • Possono resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +150 C.
  • Ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono montaggio e smontaggio rapidi, come installazioni di dispositivi, regolazioni di macchinari, attrezzature da palestra, sistemi di installazione audio e strutture modulari.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR33220

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Acquista
20,05 € - 25,06 € Richiedi il lead time qui
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
20,05 € - 25,06 € Richiedi il lead time qui
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
23,15 € - 28,94 € Richiedi il lead time qui
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
20,39 € - 25,49 € Richiedi il lead time qui
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
33,87 € - 42,34 € Richiedi il lead time qui
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Richiedi il lead time qui
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
35,58 € - 44,47 € Richiedi il lead time qui
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,05 € - 25,06 € Richiedi il lead time qui
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
19,01 € - 23,76 € Richiedi il lead time qui
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,27 € - 30,34 € Richiedi il lead time qui
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,55 € - 29,44 € Richiedi il lead time qui
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
25,02 € - 31,28 € Richiedi il lead time qui
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
22,66 € - 28,32 € Richiedi il lead time qui
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
33,87 € - 42,34 € Richiedi il lead time qui
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
34,77 € - 43,46 € Richiedi il lead time qui
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Richiedi il lead time qui
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
20,05 € - 25,06 € Richiedi il lead time qui
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
23,15 € - 28,94 € Richiedi il lead time qui
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,98 € - 27,48 € Richiedi il lead time qui
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Richiedi il lead time qui
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
  • di 2
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 40.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20760564

Fascia di prezzo
25,06 € - 20,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 35.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20760557

Fascia di prezzo
25,06 € - 20,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 6.0 80.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20760632

Fascia di prezzo
28,94 € - 23,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Perno di bloccaggio a sfera 6.0 10.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20760656

Fascia di prezzo
25,49 € - 20,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Perno di bloccaggio a sfera 10.0 70.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760724

Fascia di prezzo
42,34 € - 33,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Perno di bloccaggio a sfera 10.0 120.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760762

Fascia di prezzo
45,60 € - 36,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Perno di bloccaggio a sfera 10.0 110.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760755

Fascia di prezzo
44,47 € - 35,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 50.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20760588

Fascia di prezzo
25,06 € - 20,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 6.0 15.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20760649

Fascia di prezzo
23,76 € - 19,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Perno di bloccaggio a sfera 8.0 90.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20760694

Fascia di prezzo
30,34 € - 24,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Perno di bloccaggio a sfera 8.0 80.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20760687

Fascia di prezzo
29,44 € - 23,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Perno di bloccaggio a sfera 8.0 100.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20760700

Fascia di prezzo
31,28 € - 25,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Perno di bloccaggio a sfera 8.0 60.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20760663

Fascia di prezzo
28,32 € - 22,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Perno di bloccaggio a sfera 10.0 60.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760717

Fascia di prezzo
42,34 € - 33,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Perno di bloccaggio a sfera 10.0 90.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20760731

Fascia di prezzo
43,46 € - 34,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Perno di bloccaggio a sfera 12.0 90.0 14.5 Acciaio inossidabile 303

20760779

Fascia di prezzo
45,60 € - 36,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 45.0 55 Acciaio inossidabile 303

20760571

Fascia di prezzo
25,06 € - 20,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 80.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20760618

Fascia di prezzo
28,94 € - 23,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 5.0 70.0 5.5 Acciaio inossidabile 303

20760601

Fascia di prezzo
27,48 € - 21,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Perno di bloccaggio a sfera 6.0 60.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20760625

Fascia di prezzo
26,45 € - 21,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0