Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni a forcella con filettatura offrono un tipo specializzato di fissaggio utilizzato negli assemblaggi meccanici, garantendo una connessione sicura ma facilmente staccabile tra i componenti.
A differenza dei perni a forcella standard, che sono tenuti insieme da un foro e da una coppiglia, un perno a forcella filettato presenta una filettatura esterna su una o entrambe le estremità, consentendo il fissaggio con un dado o un altro meccanismo di fissaggio.
Il design filettato garantisce un'installazione duratura e impedisce lo sganciamento involontario. Ciò rende questi pin ideali per applicazioni che richiedono maggiore sicurezza e stabilità.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRR3428
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9258 € - 5,6068 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 6,4985 € - 9,2763 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 1,5478 € - 2,214 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 2,0193 € - 2,8905 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1,476 € - 2,1115 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 2,4805 € - 3,5465 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 7,585 € - 10,8343 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 1,6503 € - 2,3575 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 3,9258 € - 5,6068 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 4,2025 € - 6,0065 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 5,494 € - 7,8515 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 4,4793 € - 6,396 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 2,3268 € - 3,321 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 1,4248 € - 2,0398 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 2,1833 € - 3,116 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0