Menu Ricerca

Perno a forcella con filetto M10 12.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Codice articolo Essentra :

20760274

Codice articolo precedente:

20760274

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,6068 €
50 - 99 4,4895 €
100 - 199 4,2025 €
200 + 3,9258 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,61 €

1 x 5,6068 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 30.0
l2 17.0
w1 17.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci