Menu Ricerca

Perno a forcella con filetto M6 8.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Codice articolo Essentra :

20760199

Codice articolo precedente:

20760199

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,06 €
50 - 99 1,65 €
100 - 199 1,55 €
200 + 1,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,06 €

1 x 2,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 20.0
l2 11.0
w1 11.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci