Menu Ricerca

Perno a forcella con filetto M12 14.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Codice articolo Essentra :

20760328

Codice articolo precedente:

20760328

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,5235 €
50 - 99 6,0168 €
100 - 199 5,6478 €
200 + 5,2685 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,52 €

1 x 7,5235 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 14.0
d2 M12
d3 h13 22.0
h1 js14 4.0
l1 35.0
l2 20.0
w1 19.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci