I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7392 € - 0,7392 € | 3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7834 € - 0,7834 € | 5549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 0,9078 € | 10837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,6314 € - 0,7392 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5174 € - 1,8023 € | 4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0927 € - 1,0927 € | 2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0308 € - 2,1763 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,1424 € - 2,637 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 0,7392 € | 5707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5966 € - 0,5966 € | 2006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7834 € - 0,7834 € | 1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 0,9078 € | 2036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 0,9078 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,314 € - 0,314 € | Richiedi il lead time qui |
|
||
| 0,7392 € - 0,7392 € | 5920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6314 € - 0,7392 € | 3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 1,8309 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 0,9078 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5165 € - 2,3163 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,01 € - 1,01 € | 5194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare