Menu Ricerca

Passacavo per scrivania 60.0 mm 72.0 mm ABS Argento; nero

Questo passacavo da tavolo tondo è la soluzione ideale in ufficio per mantenere in ordine le postazioni di lavoro. Realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10379530

Codice articolo precedente:

464239

1806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,6115 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,15 €

100 x 0,6115 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento; nero
Forma passacavo Rotondo
Finitura superficie Ruvido
Tipo 60,0 mm tondo
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci