Menu Ricerca

Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento

Questo passacavo da tavolo tondo è la soluzione ideale in ufficio per mantenere in ordine le postazioni di lavoro. Realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10379646

Codice articolo precedente:

464251

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8474 €
1000 + 1,5553 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

184,74 €

100 x 1,8474 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Forma passacavo Rotondo
Finitura superficie Ruvido
Tipo 80,0 mm tondo
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926300090
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci