Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10089750 | 0,1586 € - 0,2227 € | 8090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,2407 € - 0,5145 € | 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4532 € - 0,9606 € | 16216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2626 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,354 € - 0,7524 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.236 in
31.4 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7886 € - 1,6562 € | 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.791 in
45.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4078 € - 1,4078 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,1036 € | 41913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,1198 € | 143586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6387 € - 1,0367 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,3003 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2277 € | 833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,4401 € | 34460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,092 € | 40014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
TPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1527 € - 0,1707 € | 59220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2277 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
TPE
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,115 € - 0,143 € | 15153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,1742 € | 18531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2291 € | 2468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare