Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
10284858 0,1308 € - 0,1642 € 33704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,329 € - 0,4123 € 4604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
10284933 0,304 € - 0,3818 € 41140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,2915 € - 0,3651 € 10375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
1,1663 € - 1,4579 € 18092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
0,329 € - 0,3568 € 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,8317 € - 0,8317 € 3299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
10009840 0,2363 € - 0,2458 € 5440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
TPE/TPV
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,7289 € - 0,9108 € 22990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
Nero
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1,1219 € - 1,4024 € 81860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
10155653 0,625 € - 0,625 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.7 mm
Nero
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0692 € - 0,0948 € 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
Nero
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,7886 € - 1,6562 € 24143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
Nero
TPE/TPV - PIR
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,9333 € - 0,9333 € 20822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
TPE/TPV - PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,3115 € - 0,69 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
0,0824 € - 0,115 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1954 € - 0,4223 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
TPE/TPV - PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,5509 € - 0,8412 € 4286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,0831 € - 0,1159 € 22511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1358 € - 0,1897 € 3659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • di 13
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284858

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
33704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Fascia di prezzo
0,4123 € - 0,329 €

Livelli di giacenza
4604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro foro
    27.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 2.0 mm

10284933

Fascia di prezzo
0,3818 € - 0,304 €

Livelli di giacenza
41140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro foro
    27.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Fascia di prezzo
0,3651 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
10375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro foro
    27.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Fascia di prezzo
1,4579 € - 1,1663 €

Livelli di giacenza
18092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    41.0 mm
  • Diametro foro
    52.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Fascia di prezzo
0,3568 € - 0,329 €

Livelli di giacenza
19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155707

Fascia di prezzo
0,8317 € - 0,8317 €

Livelli di giacenza
3299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    38.1 mm
  • Diametro interno
    24.6 mm
  • Diametro foro
    31.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009840

Fascia di prezzo
0,2458 € - 0,2363 €

Livelli di giacenza
5440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Passacavo 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

10284971

Fascia di prezzo
0,9108 € - 0,7289 €

Livelli di giacenza
22990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Diametro totale
    48.0 mm
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

10285015

Fascia di prezzo
1,4024 € - 1,1219 €

Livelli di giacenza
81860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    41.0 mm
  • Diametro foro
    52.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155653

Fascia di prezzo
0,625 € - 0,625 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    23.7 mm
  • Diametro interno
    17.1 mm
  • Diametro foro
    18.7 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    10.9 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    7.7 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10089842

Fascia di prezzo
1,6562 € - 0,7886 €

Livelli di giacenza
24143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Diametro totale
    46.0 mm
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro foro
    38.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Fascia di prezzo
0,9333 € - 0,9333 €

Livelli di giacenza
20822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    45.0 mm
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

10102428

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.8 mm
  • Diametro totale
    23.0 mm
  • Diametro interno
    9.6 mm
  • Diametro foro
    13.5 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10325285

Fascia di prezzo
0,115 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089774

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
4286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Diametro interno
    11.1 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    4.8 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
22511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10325353

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1358 €

Livelli di giacenza
3659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm