Menu Ricerca

Passacavo 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo Essentra :

10325391

Codice articolo precedente:

042140069907

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0367 €
500 - 999 0,7945 €
1000 + 0,6387 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

103,67 €

100 x 1,0367 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.0 mm
Diametro totale 23.0 mm
Diametro interno 14.0 mm
Diametro foro 18.0 mm
Spessore pannello 2.0 mm
Tipo Hole Grommet
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci