10155769
HG-9
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1707 € |
| 5000 - 9999 | 0,161 € |
| 10000 + | 0,1527 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 0.189 in |
| Diametro totale | 0.874 in |
| Diametro totale | 22.2 mm |
| Diametro interno | 14.2 mm |
| Diametro interno | 0.559 in |
| Diametro foro | 17.1 mm |
| Diametro foro | 0.673 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | TPE |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare