Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0488 € - 0,0611 € 25664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
10284544 0,0563 € - 0,0705 € 39577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0539 € - 0,0677 € 35630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0525 € - 0,0654 € 40156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0478 € - 0,0599 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Nero
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0546 € - 0,0682 € 24535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,161 € - 0,1999 € 11474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0403 € - 0,0505 € 17032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0397 € - 0,0498 € 4188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0546 € - 0,0682 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
Nero
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,0584 € - 0,0732 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,075 € - 0,0939 € 6649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0695 € - 0,0869 € 22065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,062 € - 0,0776 € 29368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0747 € - 0,0935 € 12201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0525 € - 0,0654 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
10284483 0,0563 € - 0,0705 € 22525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0533 € - 0,0669 € 10145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,0359 € - 0,0449 € 18967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0609 € - 0,076 € 42041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
  • di 13
Passacavo 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0488 €

Livelli di giacenza
25664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
39577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0539 €

Livelli di giacenza
35630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
40156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
24535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
11474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
17032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
4188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    7.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284599

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
6649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568

Fascia di prezzo
0,0869 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
22065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Fascia di prezzo
0,0776 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
29368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
12201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    7.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
22525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
10145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
18967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
42041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm