Menu Ricerca

Passacavo 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE/TPV - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo Essentra :

10089842

Codice articolo precedente:

15104

24143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,6562 €
1000 + 0,7886 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

165,62 €

100 x 1,6562 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 11.0 mm
Diametro totale 46.0 mm
Diametro interno 32.0 mm
Diametro foro 38.0 mm
Spessore pannello 3.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 135 °C
Colore Nero
Materiale TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci