Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
0,1572 € - 0,339 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0654 € - 0,1522 € 81498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1397 € - 0,2974 € 24471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2591 € - 0,5532 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1409 € - 0,2974 € 54640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2591 € - 0,5532 € 38980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0954 € - 0,2031 € 58260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3399 € - 0,7227 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
0,6515 € - 1,0254 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
0,143 € - 0,1855 € 2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro di polivinile
22847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
43780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Fascia di prezzo
0,1522 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
81498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
24471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
54640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
38980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
58260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Fascia di prezzo
0,7227 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Fascia di prezzo
1,0254 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    6.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    11.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204


Livelli di giacenza
22847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    1.6 mm
Passacavo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198


Livelli di giacenza
43780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    13.5 mm
  • Lunghezza corpo
    9.7 mm