Menu Ricerca

Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Questo passacavo a inserimento rapido garantisce protezione da abrasione per i cavi che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Il suo design a scatto consente di installarlo in modo rapido e semplice. Realizzato in PVC nero. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 42100169907
Codice articolo Essentra :

20019204

Codice articolo precedente:

20019204

17447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Tipo Passacavo a inserimento rapido
Diametro corpo 14.0 mm
Lunghezza corpo 1.6 mm
Diametro foro compatibile 15.0 mm
Diametro interno 11.0 mm
Diametro totale 20.0 mm
Altezza totale 9.0 mm
Spessore pannello 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 20019204 sostituisce:

Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Codice articolo Essentra : 10325360
Codice articolo precedente: 042100169907

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci