Menu Ricerca

Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

Passacavo a innesto rapido che protegge i fili dall'abrasione che può essere causata dai bordi ruvidi dei pannelli. Si inserisce velocemente in posizione grazie al lato rastremato, consentendo di risparmiare tempo sulle linee di montaggio.
Codice articolo Essentra :

10091050

Codice articolo precedente:

16216

20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,339 €
4000 + 0,1572 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

135,60 €

400 x 0,339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Diametro interno 16.0 mm
Diametro totale 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci