Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
202 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,0499 € - 0,06 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
10.0 mm
0,0415 € - 0,0486 € 61547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1666 € - 0,1957 € 3674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0731 € - 0,1024 € 44400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
9.5 mm
10,7302 € - 13,3134 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0776 € - 0,1086 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
9.5 mm
0,384 € - 0,5375 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
20.0 mm
0,1171 € - 0,164 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
12.7 mm
0,2509 € - 0,3512 € 9504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
20.5 mm
0,0479 € - 0,056 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Feltro
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10255773 0,0916 € - 0,1074 € 1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,1999 € - 0,236 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
1,0698 € - 1,0698 € 3126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0415 € - 0,0486 € 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0816 € - 0,0955 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1666 € - 0,1957 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4568 € - 0,4568 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,3782 € - 0,5295 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
PU
22.3 mm
0,3809 € - 0,5447 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
19.0 mm
0,365 € - 0,6084 € 12180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
18.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo 10.2 mm 2.5 mm PU Trasparente

10465332

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,0499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    2.5 mm
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255568

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
61547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
3674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 9.5 mm 4.8 mm PU Nero

10164839

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0731 €

Livelli di giacenza
44400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    4.8 mm
Paracolpi adesivo A cupola 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Fascia di prezzo
13,3134 € - 10,7302 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 9.5 mm 3.1 mm PU Trasparente

10164808

Fascia di prezzo
0,1086 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 20.0 mm 5.1 mm PU Nero

10164945

Fascia di prezzo
0,5375 € - 0,384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    5.1 mm
Paracolpi adesivo 12.7 mm 1.6 mm PU Nero

10022757

Fascia di prezzo
0,164 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    1.6 mm
Paracolpi adesivo 20.5 mm 3.1 mm PU Trasparente

10164716

Fascia di prezzo
0,3512 € - 0,2509 €

Livelli di giacenza
9504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    3.1 mm
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 22.0 mm 22.0 mm Feltro

10255735

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,0479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255773

Fascia di prezzo
0,1074 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255810

Fascia di prezzo
0,236 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Fascia di prezzo
1,0698 € - 1,0698 €

Livelli di giacenza
3126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255728

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 28.0 mm 28.0 mm Feltro

10255766

Fascia di prezzo
0,0955 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255803

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 70.0 mm 70.0 mm Feltro

10255841

Fascia di prezzo
0,4568 € - 0,4568 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo 22.3 mm 10.1 mm Grigio PU

10233511

Fascia di prezzo
0,5295 € - 0,3782 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    10.1 mm
Paracolpi adesivo 19.0 mm 9.5 mm Trasparente PU

10247679

Fascia di prezzo
0,5447 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    9.5 mm
Paracolpi adesivo 18.0 mm 6.0 mm Nero PU

10252406

Fascia di prezzo
0,6084 € - 0,365 €

Livelli di giacenza
12180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    6.0 mm