La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2206 € | 1728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0374 € - 0,0438 € | 2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0264 € | 2774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1402 € - 0,1638 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,3401 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4441 € - 0,4441 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Trasparente
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,2103 € | 25920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1663 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0486 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0955 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1957 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4568 € - 0,4568 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 44400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 10,7302 € - 13,3134 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,0309 € - 13,3134 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Bianco
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8234 € - 0,8234 € | 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,3345 € - 0,4683 € | 3744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare