La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7637 € - 21,1174 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,2683 € - 13,7667 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,095 € - 24,4702 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,1218 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1242 € - 0,1458 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,8234 € - 0,8234 € | 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2206 € | 1728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3345 € - 0,4683 € | 3744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 2,3001 € - 2,3001 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 11,0309 € - 13,3134 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Bianco
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,3449 € - 12,5247 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Bianco
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,1358 € - 13,0107 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 17666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,1074 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2652 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,1696 € - 14,1168 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1957 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,8709 € - 22,6056 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2652 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1074 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare