La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1576 € - 0,2207 € | 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 14520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 15,4268 € - 20,6478 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12,5525 € - 16,857 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,7196 € - 14,3715 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0951 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0721 € - 0,1009 € | 45200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3502 € - 0,4903 € | 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,139 € | 5040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0768 € - 0,1075 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2216 € - 0,3103 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,163 € | 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5854 € - 0,8196 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 3136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1725 € | 18513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare