Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
202 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,0473 € - 0,0473 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,2103 € - 0,2945 € 38784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
16.0 mm
0,3763 € - 0,5269 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
14.0 mm
16,1177 € - 20,1543 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Naturale
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,0583 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Marrone
Feltro
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
11,0564 € - 12,5247 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,7581 € - 15,0555 € 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
22,3354 € - 29,7711 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Naturale
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0629 € - 0,0734 € 4096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1999 € - 0,236 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0247 € - 0,0247 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Bianco
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4163 € - 0,5828 € 2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
25.4 mm
23,9942 € - 32,1449 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0415 € - 0,0486 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Bianco
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2668 € - 0,2668 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Bianco
Feltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,4234 € - 0,5927 € 6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
25.4 mm
0,2409 € - 0,3373 € 33320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
19.8 mm
0,3764 € - 0,5269 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
19.8 mm
0,2237 € - 0,3132 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
19.8 mm
13,8465 € - 16,857 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Bianco
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • di 11
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 32.0 mm 32.0 mm Feltro

10255780

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0473 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo 16.0 mm 7.9 mm PU Nero

10164648

Fascia di prezzo
0,2945 € - 0,2103 €

Livelli di giacenza
38784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    7.9 mm
Paracolpi adesivo 14.0 mm 4.5 mm Trasparente PU

10252390

Fascia di prezzo
0,5269 € - 0,3763 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    4.5 mm
Paracolpi adesivo A cupola 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Fascia di prezzo
20,1543 € - 16,1177 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    96
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 24.0 mm 24.0 mm Feltro

10255452

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Fascia di prezzo
12,5247 € - 11,0564 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Fascia di prezzo
15,0555 € - 14,7581 €

Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 8.0 mm 2.2 mm PU Naturale

10334157

Fascia di prezzo
29,7711 € - 22,3354 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    144
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255575

Fascia di prezzo
0,0734 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
4096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255612

Fascia di prezzo
0,236 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255865

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Nero

10164853

Fascia di prezzo
0,5828 € - 0,4163 €

Livelli di giacenza
2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    4.7 mm
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Fascia di prezzo
32,1449 € - 23,9942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    80
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255858

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 100.0 mm 100.0 mm Feltro

10255902

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,2668 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Trasparente

10164846

Fascia di prezzo
0,5927 € - 0,4234 €

Livelli di giacenza
6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    4.7 mm
Paracolpi adesivo 19.8 mm 6.4 mm PU Trasparente

10164754

Fascia di prezzo
0,3373 € - 0,2409 €

Livelli di giacenza
33320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    6.4 mm
Paracolpi adesivo 19.8 mm 9.7 mm PU Nero

10164914

Fascia di prezzo
0,5269 € - 0,3764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    9.7 mm
Paracolpi adesivo 19.8 mm 6.4 mm PU Nero

10164761

Fascia di prezzo
0,3132 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    6.4 mm
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Fascia di prezzo
16,857 € - 13,8465 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    80
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco