Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5807
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro minimo foro compatibile | Diametro massimo foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1206 € - 0,1206 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.325 in
8.26 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2167 € - 0,2167 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.57 in
14.48 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1141 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.36 in
9.14 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2438 € - 0,2438 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.69 in
17.53 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.71 in
18.03 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,51 € - 1,071 € | 35180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Gomma siliconica
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare