Menu Ricerca

Piedini a clip 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Nero

Il piedino a pressione antiurto con diametro di 25,3 mm | 0,996 in si inserisce in fori con diametro di 12,5 mm | 0,492 in per proteggere pavimenti ed estremità dei tubi.
Codice articolo Essentra :

10340769

Codice articolo precedente:

1347530

35180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 1,071 €
2000 + 0,51 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

214,20 €

200 x 1,071 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 25.3 mm
Altezza base 4.0 mm
Diametro minimo foro compatibile 8.0 mm
Diametro massimo foro compatibile 12.5 mm
Altezza totale 20.0 mm
Spessore pannello 5.0 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci