10638637
BPM-3
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro base | 10.0 mm |
|---|---|
| Diametro base | 0.394 in |
| Altezza base | 0.197 in |
| Altezza base | 5.0 mm |
| Diametro minimo foro compatibile | 6.0 mm |
| Diametro minimo foro compatibile | 0.236 in |
| Diametro massimo foro compatibile | 0.252 in |
| Diametro massimo foro compatibile | 6.4 mm |
| Altezza totale | 0.996 in |
| Altezza totale | 25.3 mm |
| Spessore pannello | 1.5 mm |
| Spessore pannello | 0.059 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Gomma siliconica |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare