Menu Ricerca

Finecorsa 19.05 mm 4.75 mm 6.5 mm Nylon Naturale

I paracolpi con perno separato sono realizzati con una sezione divisa per un semplice inserimento e una difficile rimozione.
Codice articolo Essentra :

10627723

Codice articolo precedente:

BCS030C

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8000 + 0,1141 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 8000

Totale ordine:

912,80 €

8000 x 0,1141 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.05 mm
Altezza base 4.75 mm
Diametro minimo foro compatibile 6.5 mm
Diametro massimo foro compatibile 6.5 mm
Altezza totale 9.14 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci