Menu Ricerca

Morsetto per tubi 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 65-69.01 mm.
Codice articolo Essentra :

10221716

Codice articolo precedente:

22DGHC065

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,7036 €
1250 - 4999 0,6333 €
5000 + 0,5699 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

175,90 €

250 x 0,7036 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 9.5 mm
d1 65.0 mm
d2 69.0 mm
Stile montaggio Double Grip Inter-Locking
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci