I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2308 € - 0,4234 € | 18674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,6614 € - 1,2973 € | 1991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3738 € - 2,2236 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
2.598 in
66.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,456 € | 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,5495 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
0.807 in
20.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4532 € - 0,7364 € | 41444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Nero
|
1.161 in
29.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,3016 € - 0,4914 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,5495 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Bianco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,32 € - 0,5212 € | 16440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3526 € - 0,575 € | 7566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,4304 € - 2,3227 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5863 € - 1,2959 € | 5862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,575 € - 1,2676 € | 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.26 in
6.6 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2308 € - 0,4234 € | 19477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3002 € - 0,5495 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,677 € - 1,3242 € | 11269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4035 € - 2,2802 € | 3928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2223 € - 0,405 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2407 € - 0,4404 € | 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
0.402 in
10.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare