Menu Ricerca

Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 8-9.2 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo Essentra :

10088340

Codice articolo precedente:

135011759902

3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2676 €
250 - 999 0,7676 €
1000 + 0,575 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

63,38 €

50 x 1,2676 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
d1 38.0 mm
d2 41.5 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci