Menu Ricerca

Morsetto per tubi 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo morsetto nero è realizzato in nylon 66 (PA66). il suo design con sistema di blocco grippante lo rende ideale per le applicazioni che richiedono il serraggio temporaneo o permanente di tubi rigidi e flessibili, e cavi. Il materiale offre una buona resistenza agli agenti chimici.
Codice articolo Essentra :

10087978

Codice articolo precedente:

135010359902

18674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4234 €
500 - 999 0,2988 €
1000 + 0,2308 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,34 €

100 x 0,4234 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.0 mm
d1 9.2 mm
d2 10.5 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci