Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,2154 € - 0,266 € 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
1
0,2398 € - 0,2961 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
26.2 mm
Modello a incastro
7.5 mm
3
0,5143 € - 0,635 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
47.5 mm
Modello a incastro
10.3 mm
3
0,2234 € - 0,2759 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
Nero
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
1
0,5318 € - 0,6566 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.2 mm
Nero
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
1
0,1641 € - 0,2026 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Nero
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
1
0,556 € - 0,6865 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
Nero
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
1
0,6576 € - 0,8118 € 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.7 mm
Nero
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
1
0,4723 € - 0,5831 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.2 mm
Nero
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
1
0,6211 € - 0,7668 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Nero
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
1
0,1403 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
7.4 mm
Nero
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1857 € - 0,2293 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
Nero
13.7 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,4802 € - 0,5928 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
Nero
40.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,1454 € - 0,1795 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Nero
7.6 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,2398 € - 0,2961 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,4601 € - 0,568 € Richiedi il lead time qui
40.9 mm
Nero
35.7 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,1636 € - 0,2019 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
10.4 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,1505 € - 0,1858 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1926 € - 0,2378 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Nero
19.0 mm
Modello a incastro
5.5 mm
3
0,2399 € - 0,2962 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Nero
26.2 mm
Modello a incastro
7.5 mm
3
  • di 8
Morsetto per tubi 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221556

Fascia di prezzo
0,266 € - 0,2154 €

Livelli di giacenza
1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10221945

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221990

Fascia di prezzo
0,635 € - 0,5143 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221563

Fascia di prezzo
0,2759 € - 0,2234 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Nero

10221648

Fascia di prezzo
0,6566 € - 0,5318 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221464

Fascia di prezzo
0,2026 € - 0,1641 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221716

Fascia di prezzo
0,6865 € - 0,556 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 65.9 mm 71.7 mm Nylon 6/6 Nero

10221723

Fascia di prezzo
0,8118 € - 0,6576 €

Livelli di giacenza
45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Nero

10221594

Fascia di prezzo
0,5831 € - 0,4723 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Nero

10221686

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,6211 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Nero

10362334

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Nero

10362389

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1857 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362488

Fascia di prezzo
0,5928 € - 0,4802 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362341

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1454 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362440

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362471

Fascia di prezzo
0,568 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362365

Fascia di prezzo
0,2019 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362358

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Nero

10362426

Fascia di prezzo
0,2378 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Nero

10362457

Fascia di prezzo
0,2962 € - 0,2399 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero