Menu Ricerca

Morsetto per tubi 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo morsetto per tubi di interblocco dispone di fascio fino a ; ideale per manicotti in tessuto per i flessibili o il collegamento di tubi.
Codice articolo Essentra :

10362488

Codice articolo precedente:

22HC1593B

53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5928 €
500 - 1999 0,5335 €
2000 + 0,4802 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,28 €

100 x 0,5928 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.7 mm
d1 40.5 mm
d2 46.0 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci