Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,2086 € - 0,3799 € 34640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
6.6 mm
Modello a incastro
5.0 mm
1
1,3113 € - 2,1279 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Bianco
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3195 € - 2,1417 € 9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Bianco
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5181 € - 1,1427 € 13346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
Grigio
35.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5071 € - 0,8235 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Bianco
32.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,572 € - 1,2643 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
Bianco
41.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2943 € - 0,4794 € 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Bianco
17.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,3302 € - 0,5361 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Bianco
20.5 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,6895 € - 1,3486 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Grigio
56.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3403 € - 2,1693 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Bianco
66.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3458 € - 2,1832 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Grigio
80.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,6093 € - 1,1938 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
Grigio
50.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3113 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
Grigio
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3195 € - 2,1417 € 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2432 € - 0,4449 € 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Grigio
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
0,5071 € - 0,8235 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Grigio
32.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,5402 € - 1,1924 € 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Grigio
41.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2169 € - 0,3951 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Grigio
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
0,2349 € - 0,4297 € 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Grigio
10.2 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
0,5292 € - 1,1662 € 12680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.5 mm
Grigio
38.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
  • di 8
Morsetto per tubi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Nero

10087916

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
34640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Bianco

10088500

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Bianco

10088579

Fascia di prezzo
2,1417 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 35.0 mm 38.5 mm PA Grigio

10088319

Fascia di prezzo
1,1427 € - 0,5181 €

Livelli di giacenza
13346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 32.5 mm 35.5 mm PA Bianco

10088296

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 41.0 mm 44.5 mm PA Bianco

10088364

Fascia di prezzo
1,2643 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 17.0 mm 18.5 mm PA Bianco

10088104

Fascia di prezzo
0,4794 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 20.5 mm 23.0 mm PA Bianco

10088166

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 56.5 mm 60.5 mm PA Grigio

10088463

Fascia di prezzo
1,3486 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 66.0 mm 70.0 mm PA Bianco

10088524

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3403 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 80.0 mm 85.0 mm PA Grigio

10088593

Fascia di prezzo
2,1832 € - 1,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 50.0 mm 53.5 mm PA Grigio

10088425

Fascia di prezzo
1,1938 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Grigio

10088494

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Grigio

10088562

Fascia di prezzo
2,1417 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Grigio

10088012

Fascia di prezzo
0,4449 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 32.5 mm 35.5 mm PA Grigio

10088289

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 41.0 mm 44.5 mm PA Grigio

10088357

Fascia di prezzo
1,1924 € - 0,5402 €

Livelli di giacenza
11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Grigio

10087923

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 10.2 mm 12.0 mm PA Grigio

10087985

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm PA Grigio

10088333

Fascia di prezzo
1,1662 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
12680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio