Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Stile chiusura | Altezza alloggiamento | Lunghezza foro di montaggio | Materiale camma | Diametro alloggiamento | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 17,166 € - 19,0733 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 17,0445 € - 18,9383 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 17,166 € - 19,0733 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 17,4679 € - 19,4087 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 17,166 € - 19,0733 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 17,0668 € - 18,9631 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| 16,4897 € - 18,3219 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 6,0469 € - 9,4064 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,7043 € - 23,386 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 16,7043 € - 23,386 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,6134 € - 23,2588 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm