20052379
140406406E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Stile chiusura | Compression Latch |
| Tipo maniglia | Maniglia con azionamento a chiave |
| Tipo chiave | Chiave esagonale di 4,0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.504 - 0.63 in |
| Intervallo di serraggio | 12.8 - 16.0 mm |
| Compressione massima | 0.157 in |
| Compressione massima | 4.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.846 in |
| Altezza alloggiamento | 21.5 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |
| Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare