Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20052478
140404502E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 17,875 € |
| 5 + | 16,0875 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Stile chiusura | Compression Latch |
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un utensile |
| Tipo chiave | Nessuna chiave |
| Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
| Intervallo di serraggio | 0.992 - 1.118 in |
| Intervallo di serraggio | 25.2 - 28.4 mm |
| Compressione massima | 4.0 mm |
| Compressione massima | 0.157 in |
| Altezza alloggiamento | 21.5 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.846 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |