20052522
140409303E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 18,5006 € |
| 5 + | 16,6505 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Stile chiusura | Compression Latch |
| Tipo maniglia | Maniglia con azionamento a chiave tubolare |
| Tipo chiave | Chiave tubolare |
| Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
| Intervallo di serraggio | 22.4 - 25.6 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.882 - 1.008 in |
| Compressione massima | 0.157 in |
| Compressione massima | 4.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 21.5 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.846 in |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare