La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5023 € - 31,2717 € | 2285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3833 € | 13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,2311 € - 17,9421 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,9323 € - 6,9088 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10260630 | 0,2221 € - 0,2614 € | 6548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,7588 € - 7,1809 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3833 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0913 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 8782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 2,9579 € - 2,9579 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon caricato a vetro
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,0465 € - 6,9088 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,4091 € - 16,1532 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare