I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,9587 € - 261,0671 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 116,9235 € - 144,1953 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 65,2261 € - 83,4894 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 50,9361 € - 61,6673 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 103,9348 € - 128,9956 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 263,9167 € - 337,8133 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 77,9448 € - 98,6892 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 129,9122 € - 159,3052 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 92,4499 € - 118,3358 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 160,0314 € - 204,8402 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 370,691 € - 422,5877 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 1.351,8927 € - 1.351,8927 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.482,0212 € - 1.482,0212 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
12 in
304.8 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11 in
279.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13 in
330.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 1.857,9485 € - 1.857,9485 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare